UUNITS = MILS
R70                  1300.050     1367.510       90    0603                
C26                  1947.330      523.390        0    0603                
C27                  1699.000      415.000       90    0402                
D9                   1497.515     1223.500       90    SOD323F             
R100                 1476.500     1334.000      270    0402                
R101                 1850.000      157.000      180    0402                
R19                  1353.110     1474.850        0    0402                
R28                  1127.284     1177.580       90    0402                
R5                   227.700       756.780      180    0402                
R59                  1567.885      321.662      180    0402                
R60                  2239.350      467.550       90    0402                
R61                  1476.324      238.270      180    0402                
R62                  1566.486      238.172      180    0402                
R82                  2121.561      245.715      270    0402                
R94                  1932.000      308.500      270    0402                
R95                  812.500      1898.000        0    0402                
R30                  1749.500      415.500       90    0402                
R31                  1910.000      421.000        0    0402                
R93                  1840.000      360.000        0    0402                
R98                  2079.540      245.715      270    0402                
R99                  1516.500     1334.000      270    0402                
U3                   1257.800      865.830        0    SOCKETQFN_48_6X6_0P4
Y1                   889.500       583.500        0    ECX-53B             
C60                  905.000       688.000        0    0402                
C61                  897.000       464.500      180    0402                
D1                   103.834       787.134      270    SOD123              
D2                   2015.445     2012.967      180    SOD123              
D8                   2225.095      273.767       90    SOT-23              
L2                   703.002      2175.688      270    1206                
Q1                   1571.895     2465.711      180    SC70_6LD_FET        
R68                  313.330      1916.010      180    0402                
R69                  315.890      1995.400      180    0402                
R84                  824.500       372.000      270    0402                
T1                   1530.445     2204.096       90    8X250UNPLATED       
R38                  1649.500      413.500      270    0402                
R35                  1475.378     1064.927        0    0402                
R40                  1490.500      959.700        0    0402                
R44                  1521.660      829.010        0    0402                
R47                  1490.500      917.880        0    0402                
D5                   572.343      1345.340      270    SMAJ20CA            
D6                   920.746      2315.719      180    SMAJ20CA            
Q10                  212.291       826.878        0    SOT-23              
Q2                   460.620       838.635      180    SOT-23-6            
U1                   979.011      1964.530        0    MP_2229             
T2                   1869.517     2239.033       90    8X320UNPLATED       
C36                  1977.500      378.500      270    0402                
GND                  158.785      2352.644       90    TEST_PT_SM100X50    
VIN_SEL              160.000      2260.000       90    TEST_PT_SM100X50    
C21                  1136.024     1249.246      180    0402                
C28                  1151.913     1099.510      180    0402                
C29                  1168.642     1177.115      270    0402                
J13                  508.720      1848.780      180    SIP2                
J14                  510.430      1961.460      180    SIP2                
J15                  508.720      2072.440      180    SIP2                
C1                   351.760       977.530      180    0603                
J11                  107.484      1997.750      270    USB_MICRO_AB        
L3                   1361.722     2237.066       90    5X5-10X10           
C10                  1106.331     2127.420      180    0805                
C22                  1712.508     2210.708        0    0805                
C23                  1712.508     2291.851        0    0805                
C24                  1711.938     2374.368        0    0805                
C25                  1712.077     2129.864        0    0805                
C4                   916.077      2211.359        0    0805                
C6                   915.946      2125.676        0    0805                
C12                  1102.621     1911.770      270    0402                
C68                  316.740      2085.890      180    0402                
C8                   336.351      2365.980       90    0402                
D4                   1657.000      159.500      180    SOD-323             
J1                   208.510      1152.779        0  m CONN_POWER_JACK5_5MM
LX1                  2298.520     1604.750        0    TP_TXCOIL           
LX2                  2301.930      819.380        0    TP_TXCOIL           
R12                  955.540      1820.898      270    0402                
R15                  1123.688     1822.439      270    0402                
R20                  1431.530     1511.390      270    0603                
R26                  1755.990     1829.570      270    0805                
R3                   340.000       760.000      270    0603                
R6                   234.107       974.222        0    0402                
TH_COIL1             2361.150      472.290      270    0805                
U4                   1833.655      258.170       90    SOT23-5             
L1                   510.908      2368.404       90    EMI_TDK_ACM4520L    
Q4                   1094.361     2445.408        0    SOT23_3             
R13                  956.011      1728.716      270    0402                
R85                  776.500       372.500       90    0402                
R16                  1024.451     1753.070        0    0402                
R50                  748.900       242.190        0    0402                
R52                  616.930       241.240        0    0402                
R58                  1477.081      321.522      180    0402                
R11                  1024.422     1711.215      180    0402                
C52                  2035.406     1240.861      180    1206                
J2                   189.160      1595.640      270    USB-C12401610E4     
R88                  998.825      2457.031       90    0402                
R80                  192.453       928.402        0    0402                
R39                  1781.500     1178.360      180    0402                
R49                  2083.915      606.779      180    0402                
R18                  463.734      1668.017        0    0402                
R21                  464.491      1523.460        0    0402                
R1                   586.966       916.296      270    1206                
R9                   508.465      2528.397        0    1206                
R2                   508.465      2205.988        0    1206                
C71                  910.839      1799.382      270    0402                
C13                  1082.256     1821.998      270    0402                
C14                  998.073      1821.118      270    0402                
R79                  890.000      1730.000        0    0402                
R24                  446.020      1594.420      270    0402                
R14                  970.862      1556.219      180    0402                
C44                  2035.416     1756.461      180    1206                
C47                  2035.416     1652.531      180    1206                
C48                  2035.416     1549.611      180    1206                
C49                  2035.416     1446.191      180    1206                
C51                  2035.416     1344.291      180    1206                
C72                  2003.000      263.500      180    0402                
C11                  1100.512     2192.311      180    0402                
C15                  1040.385     1821.557      270    0402                
C40                  1740.280      261.884       90    0402                
C67                  2287.170      467.550       90    0402                
C16                  872.451      1556.219        0    0402                
C38                  1475.757     1023.679        0    0402                
C46                  1481.110      872.120      180    0402                
C5                   848.756      2023.475      270    0402                
C57                  1858.020      815.900       90    0402                
C66                  1523.647      377.020      180    0402                
C9                   1261.462     1974.012      270    0402                
C3                   748.454      2368.405      270    0402                
C30                  1394.000     1180.000      270    0402                
C33                  1863.094     1526.004       90    0402                
C34                  1363.888     1040.060      180    0402                
C37                  1061.073     1099.640      180    0402                
C43                  1020.120     1004.300      180    0402                
C50                  994.620       861.620        0    0402                
C53                  987.340       752.150        0    0402                
C2                   695.123      2363.556      270    0603                
C7                   287.869      2358.707      270    0603                
C32                  1809.884     1530.970       90    0603                
C35                  1364.978     1085.803      180    0603                
C42                  1003.260      908.420        0    0603                
C45                  1005.440      807.170        0    0603                
C55                  1753.916      817.414       90    0603                
C56                  1809.628      817.414       90    0603                
C31                  1755.254     1531.679       90    0603                
R22                  1373.260     1754.380        0    0402                
R25                  1372.410     1708.280        0    0402                
R7                   1184.496     1958.256        0    0402                
R4                   1454.982     2501.540        0    0402                
R8                   948.396      2438.368      270    0402                
R36                  1874.280     1785.640        0    0402                
R42                  1780.791     1223.766      180    0402                
R45                  1909.400     1055.710      180    0402                
R48                  1789.950      558.590        0    0402                
R57                  1457.870      588.930      180    0402                
R46                  228.650       374.630        0    0402                
C69                  1192.660     1367.320      270    0603                
C18                  1227.770     1474.210      180    0603                
C39                  1824.429     1127.815        0    0603                
C59                  1972.012      606.664      180    0603                
C70                  1247.040     1368.200       90    0603                
C19                  1364.070     1366.820       90    0603                
C20                  1229.518     1105.087      270    0402                
R23                  1424.210     1367.070       90    0603                
GND5                 2316.500     2103.500        0    TEST_PT30DPAD       
VIN                  829.500      1441.000        0    TEST_PT30DPAD       
IO_B6                1070.370      639.225        0    TEST_PT30DPAD       
ENB1                 795.264      1179.920        0    TEST_PT30DPAD       
V_BRIDGE1            1619.000     1366.500        0    TEST_PT30DPAD       
IO_B0                1403.368      690.421        0    TEST_PT30DPAD       
IO_B7                1370.000      540.000        0    TEST_PT30DPAD       
SCL                  639.861       323.903        0    TEST_PT30DPAD       
SDA                  930.000       240.000        0    TEST_PT30DPAD       
BRG1_HG              1855.010     1850.700        0    TEST_PT30DPAD       
BRG1_LG              1866.638     1228.734        0    TEST_PT30DPAD       
BRG2_HG              1548.940      709.500        0    TEST_PT30DPAD       
BRG2_LG              1660.000      510.000        0    TEST_PT30DPAD       
IDEM                 1131.716     1362.805        0    TEST_PT30DPAD       
LDO33                162.910       492.770        0    TEST_PT30DPAD       
LDO18                902.840       767.100        0    TEST_PT30DPAD       
VCC5V1               760.469       891.873        0    TEST_PT30DPAD       
VCOIL1               2298.910     1879.280        0    TEST_PT30DPAD       
CSN1                 1074.987     1184.564        0    TEST_PT30DPAD       
CSP1                 1010.000     1160.000        0    TEST_PT30DPAD       
D+                   1362.994      450.239        0    TEST_PT30DPAD       
D-                   1369.173      601.751        0    TEST_PT30DPAD       
Q_DEC                2030.928      341.477        0    TEST_PT30DPAD       
SW_BRG1              1857.150     1938.410        0    TEST_PT30DPAD       
SW_BRG2              1807.324      480.842        0    TEST_PT30DPAD       
VDEM1                1220.043     1252.347        0    TEST_PT30DPAD       
OTP                  1279.500     1192.000        0    TEST_PT30DPAD       
VSNS_IN1             1112.330     1505.180        0    TEST_PT30DPAD       
IO_A2                1175.961      416.873        0    TEST_PT30DPAD       
IO_A3                1175.961      353.017        0    TEST_PT30DPAD       
IO_A4                1251.761      385.565      180    TEST_PT30DPAD       
IO_A5                1322.620      385.977      180    TEST_PT30DPAD       
IO_A6                1392.373      385.972      180    TEST_PT30DPAD       
IO_B1                1465.430      649.470       90    TEST_PT30DPAD       
IO_B2                1544.460      598.680       90    TEST_PT30DPAD       
IO_B3                1595.720      440.610       90    TEST_PT30DPAD       
IO_B4                1500.320      776.680       90    TEST_PT30DPAD       
IO_B5                1020.000      330.000      180    TEST_PT30DPAD       
J3                   1237.230      115.580        0    SIP-4               
BK_VIN               861.520      2560.660        0    TEST_PT_SM_135X70   
VIN1                 942.799      1304.061       90    TEST_PT_SM_135X70   
GND1                 2012.870     2570.550        0    TEST_PT_SM_135X70   
GND2                 746.394      1305.938       90    TEST_PT_SM_135X70   
GND3                 2151.517       95.165        0    TEST_PT_SM_135X70   
GND4                 63.521       1035.779       90    TEST_PT_SM_135X70   
L4                   893.360       874.460       90    L0603               
R41                  827.310      1091.610        0    0402                
R43                  228.650       556.720        0    0402                
Q5                   1803.517     1670.027      180    POWERDI3333_8LD_FET 
Q6                   1808.442     1330.901        0    POWERDI3333_8LD_FET 
Q7                   1816.440      954.290      180    POWERDI3333_8LD_FET 
Q8                   1805.520      680.570        0    POWERDI3333_8LD_FET 
J4                   747.950       118.560      180    SIP5                
U7                   1479.610      472.190        0    USON_2X3_8LD        
LED1                 64.660        557.480      180    0603_DIODE          
LED2                 65.360        373.680      180    0603_DIODE